Län­ge­re Stand­zeit für Vi­bra­ti­ons­ma­schi­nen

SKF hat eine neue Systemlösung aus hochentwickelten Lagern und Zustandsüberwachungstechnik auf den Markt gebracht, die speziell für Schwingsiebe und andere Vibrationsmaschinen im Bergbau und Bauwesen konzipiert ist.

Ähnliche Inhalte

SKF hat eine neue Systemlösung aus hochentwickelten Lagern und Zustandsüberwachungstechnik auf den Markt gebracht, die speziell für Schwingsiebe und andere Vibrationsmaschinen im Bergbau und Bauwesen konzipiert ist.

   „Im SKF Copperhead System sind zwei besondere Vorzüge von SKF zusammengefasst: hochentwickelte Wälzlager und Technik zur Zustandsüberwachung“, erläutert Steve Irvine, Leiter des SKF Global Mining Segment.

   Das SKF Copperhead System umfasst drei Module: SKF Technik zur Zustandsüberwachung, Explorer-Lager für Vibrationsmaschinen und zusätzliche Dienstleistungen.
Beim SKF Copperhead System kann der Kunde zwischen zwei Geräten zur Zustandsüberwachung wählen. Die Grundeinheit BNC wird zusammen mit dem tragbaren SKF Microlog zur regelmäßigen Überwachung der Anlage eingesetzt. Die MCM-Einheit bietet daneben die Möglichkeit zur kontinuierlichen Überwachung. Die MCM-Einheit kann mit dem Programmable Logic Controller (PLC) oder Distributored Control System (DCS) des Bergwerks oder Steinbruchs verknüpft werden.

   Die Technik besteht aus dem neuen SKF Copperhead Sensor, einem integrierten Beschleunigungsmesser und Temperatursensor in einem stabilen und kompakten Sensorgehäuse. Das Anschlusskabel ist vollständig integriert, so dass kaum Gefahr von Kabelbruch oder Beschädigung des Sensors durch Wasser oder Schmutz besteht.

   Zusätzlich werden der Einbau von Lagern oder Geräten zur Zustandsüberwachung sowie Leistungen zur regelmäßigen Überwachung des Anlagenzustands angeboten. Sie können das System mit den Dienstleistungen entweder kaufen oder leasen.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten