Neue Lagereinheiten für verschmutzte Umgebungen
UC 300 Kugellagereinheiten eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Abdichtung und ihrer stabileren Befestigung besonders gut für den Einsatz in stark verschmutzten Umgebungen.
UC 300 Kugellagereinheiten eignen sich besonders gut für den Einsatz in stark verschmutzten Umgebungen, in denen sich die Lebensdauer der Lager oft durch das Eindringen von Verunreinigungen wie Schlamm, Staub, Holzspänen oder Wasser verkürzen kann. Zur Lösung dieser Probleme ist die UC 300 Baureihe mit einer im Einsatz erprobten Dichtungstechnik ausgestattet. Zudem haben die Gehäuse der Kugellager eine massive Grundkonstruktion, so dass es weniger Bereiche gibt, wo sich Schmutz oder Feuchtigkeit ansammeln könnten.
„Was Ingenieure auch immer benötigen, jetzt können sie auf bewährte, qualitativ hochwertige und zuverlässige Kugellagereinheiten aus einer einzigen, schnell zugänglichen und vertrauenswürdigen Quelle zugreifen“, sagt der SKF Produktmanager Jerome Pommereul.
Dank ihrer größeren Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und einem verbesserten Befestigungssystem halten sie länger, maximieren die Leistung rotierender Maschinen und Anlagen und minimieren Produktivitätsverluste aufgrund von Lagerausfällen. Die Kunden werden auch feststellen, dass sich durch weniger Austausch- und Wartungsarbeiten Kosteneinsparungen ergeben.
Die Kugellagereinheiten der Baureihe UC 300 sind mit Bohrungen von bis zu 100 Millimetern erhältlich. Zu den typischen Anwendungsbereichen dieser Lagereinheiten gehören die Fördertechnik (Bänder und Trommellagerungen), landwirtschaftliche Maschinen sowie Baumaschinen und Krane.