All articles for "Bearing failure"

Ingenieurswissen

Von der Theorie zur Praxis

Guillermo Morales-Espejel, Forschungsleiter bei SKF, war die treibende Kraft hinter einem völlig neuen Konzept zur Berechnung der Lebensdauer von [...]
Bearing failure,Bearing life,Schmierstoffe,
Digitale Technologie

Zusammenarbeit hält alternden Windpark in Topform

Einer der ersten europäischen Offshore-Windparks ist ein wenig in die Jahre gekommen. Aber mit innovativen Service- und Supportlösungen von SKF [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Sustainability,Wind,
Ingenieurswissen

Gefügeänderung von Lagerstahl bei Wälzermüdung

Die Hauptursache für den Ausfall von Wälzlagern ist Materialverschleiß. Um Lagerausfälle möglichst genau prognostizieren zu können, muss man ein [...]
Bearing failure,Bearings,Failure modes,
Ingenieurswissen

Schadensanalyse bei Wälzlagern mithilfe der Norm ISO 15243

Der erste Schritt auf dem Weg zur Vermeidung von Wiederholungsschäden und zur Steigerung der Maschinenzuverlässigkeit ist die Fähigkeit, [...]
Bearing failure,Sustainability,Zuverlässigkeit,
Produktion

Keine Stillstände bei der Automobilfertigung mit dem richtigen Lager

Eine von SKF maßgeschneiderte Lösung mit Pendelrollenlagern verlängerte die Lagergebrauchsdauer des Montagebands bei einem deutschen [...]
Bearing failure,Bearing life,Personenkraftwagen,
Ingenieurswissen

Neue Lagerausführung für Windgetriebe

SKF stellt mit SKF DuraPro ein neues Lager für Windgetriebe vor, das sich nicht nur durch eine längere Lebensdauer, sondern auch durch eine höhere [...]
Bearing failure,Bearings,Digitization,New technology/product,Quality,
Digitale Technologie

Hohe Einsparungen durch sichere Zustandsüberwachung

Die Guangzhou Metro in China gehört zu den meistfrequentierten U-Bahn-Systemen der Welt. Ihr Betreiber stellt zurzeit seine Lagerinstandhaltung von [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Digitization,Sustainability,