Energía cinética con Volvo Cars
Volvo Car Corporation ha recibido una beca de 715.000 euros de la Oficina de Energía Sueca para desarrollar, con Volvo Powertrain y SKF, la tecnología de próxima generación de volantes motor con sistema de recuperación de energía cinética (KERS).
Volvo Car Corporation ha recibido una beca de 715.000 euros de la Oficina de Energía Sueca para desarrollar, con Volvo Powertrain y SKF, la tecnología de próxima generación de volantes motor con sistema de recuperación de energía cinética (KERS).
SKF aplicará sus conocimientos de ingeniería para adaptar este sistema –originalmente concebido para Fórmula 1– a un diseño industrializado rentable, apropiado para su producción en serie.
El sistema KERS se basa en un volante motor mecánico que puede contribuir sustancialmente a reducir el consumo de combustible y con ello disminuir las emisiones de CO2. En un automóvil Volvo, el sistema KERS utilizará un volante motor de 20 centímetros de diámetro de fibra de carbono con velocidades de rotación en vacío de hasta 60.000 rpm para reducir la fricción.