Grandes contratos
Las unidades de rodamientos incluyen un sistema antibloqueo de ruedas, y su diseño flexible ofrece una solución rentable para diversos vehículos, desde compactos a todoterreno ligeros.
Audi AG
SKF ha firmado contratos con Audi por un valor de aproximadamente 110 millones de euros para el suministro de componentes destinados a diversos modelos de vehículo. Los contratos incluyen cuatro versiones diferentes de unidades de rodamientos para cubos de rueda, y una línea de rodamientos para nuevas transmisiones de embrague doble.
Las unidades de rodamientos incluyen un sistema antibloqueo de ruedas, y su diseño flexible ofrece una solución rentable para diversos vehículos, desde compactos a todoterreno ligeros.
El suministro se iniciará en 2013 desde las fábricas SKF de España e Italia.
LKAB
SKF ha firmado un contrato de cinco años con la minera sueca LKAB valorado en 6,8 millones de euros para servicios de mantenimiento en las minas de LKAB de Malmfälten, al norte de Suecia. LKAB refina el mineral de hierro para su suministro a los fabricantes de acero a nivel global. El acuerdo incluye: monitorización de estado avanzada, mediciones de vibración, servicios de monitorización remota, y diagnósticos de maquinaria para molinos, transportadores, bombas, y ventiladores subterráneos y en la superficie. El propósito de la labor de mantenimiento preventivo es reducir los períodos de inactividad imprevistos y mejorar la fiabilidad y la productividad.