Noticias
TWIM 15 induction heater

Mon­ta­je más fácil de ro­da­mien­tos con el ca­len­ta­dor de in­duc­ción TWIM 15

Contenido relacionado

El nuevo calentador de inducción portátil SKF TWIM 15 es fácil de usar y convierte el montaje en caliente de rodamientos y piezas similares en una tarea rápida y segura.

El TWIM 15 posee una placa de inducción plana que no precisa usar horquilla de soporte y puede calentar una amplia variedad de rodamientos y componentes, incluidas piezas sensibles como los rodamientos con holgura reducida.

Va provisto de sensor de temperatura, electrónica inteligente y software de operación avanzado, lo que permite al calentador optimizar debidamente el proceso de calentamiento, y asegura que este se realice con seguridad y confiabilidad.

Es un dispositivo liviano (6,6 kg) y transportable, y está fabricado de material polimérico resistente, reforzado con fibra de vidrio, por lo que puede utilizarse en el campo. Su cómodo panel de control LED facilita el manejo sin necesidad de capacitación especial.

El calentador de inducción TWIM 15 puede emplearse en una amplia gama de rodamientos, con tamaños de un peso de 0,5 kg a 20 kg, y un diámetro de agujero mínimo de 30 mm y exterior máximo de 230 mm.