Nueva bomba de palanca
Fabricada del material preferido por la industria, el polipropileno, y sellos de PTFE (politetrafluoroetileno), es un equipo construido para durar. Su tubo de captación telescópico se ajusta para adaptarse a una amplia gama de profundidades de depósito, lo que aumenta su versatilidad. Asimismo, su excepcional aro de fijación permite al usuario colocar la boquilla en posición óptima, para reducir la carga de la bomba.
Su tapón roscado de 50 milímetros se coloca con seguridad en depósitos de DEF, lo que proporciona un proceso de bombeo estable, y contribuye asimismo a evitar contaminación que pudiera dañar las propiedades catalíticas de la DEF. Un gancho de boquilla mantiene la manguera al alcance y apartada del suelo.
El kit de bomba consta de una manguera de primera calidad indeformable de 1,8 metros, con una boquilla de ¾ de pulgada de abertura que se adapta a todos los depósitos estándares de DEF. También posee una boquilla de 45 grados para suministrar el líquido a la altura de bombeo.