Nuevas unidades de rodamientos para entornos contaminados
Gracias a su sellado más efectivo y mejor fijación, las unidades de rodamientos de bolas UC 300 se han convertido en la opción ideal en entornos industriales altamente contaminados.
Las unidades UC 300 son ideales en entornos industriales altamente contaminados, donde la vida útil de los rodamientos frecuentemente se reduce a causa de la penetración de material de los procesos de producción, como barro, polvo, partículas de madera o agua. Para superar estos problemas, la serie UC 300 utiliza una tecnología de sellado que ha sido sometida a pruebas de campo. Además, posee un sólido diseño base del soporte que minimiza las zonas que, de otro modo, captarían suciedad o humedad.
“Cualesquiera que sean sus necesidades, ahora los ingenieros disponen de unidades de rodamientos de bolas probadas, confiables y de alta calidad, rápidamente accesibles y de un proveedor seguro”, manifiesta Jerome Pommereul, jefe de producto de SKF.
“Gracias a su superior resistencia a la contaminación y a las vibraciones, duran más, incrementan al máximo el rendimiento de los equipos rotativos y disminuyen extraordinariamente las pérdidas de productividad ocasionadas por las fallas de los rodamientos. Además, los clientes obtendrán ahorros en los costos gracias a la reducción de las sustituciones y reparaciones.
Las unidades de la serie UC 300 pueden obtenerse con agujeros de hasta 100 milímetros. Entre las aplicaciones típicas de estas unidades pueden citarse cintas transportadoras, transmisiones de cadenas, poleas para correas, y grúas.