La force des solutions SKF à Hanovre
Plusieurs lancements majeurs de produits et solutions, dont voici un aperçu, ont attiré les visiteurs sur le stand SKF.
Liens apparentés
En avril 2013, après un intermède de huit ans, SKF était de retour à la Hannover Messe, en Allemagne, à l’occasion du salon international de l’industrie. Sous le slogan « Release the power », SKF a présenté une variété de produits et solutions qui visent à apporter aux clients des gains mesurables en termes de rentabilité et de développement durable.
Bon nombre des nouvelles solutions ont été présentées en réalité amplifiée avec des vidéos 3D montrant les produits et applications en action. Un portail web consacré à la participation de SKF à la foire, contenant des informations complémentaires sur les produits et solutions, est encore actif et accessible quelque temps à l’adresse www.skfreleasethepower.com.
Technologie sans fil
La nouveauté SKF Insight est un ensemble de technologies intelligentes sans fil pouvant être intégrées dans les nouveaux roulements SKF. Le vice-président directeur développement technologique Groupe de SKF, Alan Begg, a expliqué : « Il y a trois ans, nous avons imaginé créer un roulement avec technologie sans fil intégrée et alimentation autonome qui puisse transmettre ses paramètres à tout moment. Un roulement intelligent capable d’envoyer un message en cas d’anomalie – une sorte de “carte postale électronique” en somme – permettrait à nos clients de véritablement optimiser le rendement de leurs activités. Après des travaux de R&D approfondis, l’idée est devenue réalité. »
Économie d’énergie
Dans les stations d’épuration, le système de soufflantes de ventilation peut représenter jusqu’à 80 % de la consommation totale d’énergie de l’usine. Ce constat a conduit SKF à mettre au point une solution de moteur à aimant permanent à grande vitesse éco-énergétique qui permet de réduire jusqu’à 40 % la consommation d’énergie des soufflantes de ventilation.
Longévité
Le portefeuille SKF BeyondZero, une sélection de produits, services et solutions offrant des avantages écologiques significatifs, s’est également étoffé suite au lancement d’une nouvelle gamme appelée rotules SKF Extended Life. Destinés principalement aux secteurs agricole, forestier et de la construction, ces rotules acier/acier et embouts sont pratiquement sans maintenance, autrement dit nul besoin de les relubrifier. Outre une réduction de 37 % des pertes par frottement, ces rotules contribuent à réduire les émissions de CO2 à travers une consommation de graisse inférieure.
SKF Insight et BeyondZero sont des marques du Groupe SKF.