SKF Enlight ProCollect encore plus puissant
Les ingénieurs de maintenance peuvent désormais planifier leurs routines de lubrification à l'aide d'un véritable système de maintenance conditionnelle portable.
Enlight ProCollect est un système de maintenance conditionnelle portable qui aide les entreprises à intégrer la digitalisation à leur gestion de la maintenance. Avec la version améliorée d’Enlight ProCollect, les utilisateurs peuvent créer, planifier et exécuter les routines de lubrification plus efficacement. Les nouvelles fonctionnalités, disponibles après une mise à jour de l’application SKF ProCollect, permettent de collecter des données de vibrations tout en procédant à des opérations de relubrification.

Lors de la création de routines de lubrification, les responsables de la maintenance peuvent prédéfinir le lubrifiant adéquat, la quantité nécessaire, les points et les intervalles de lubrification. Ils peuvent également renseigner les besoins en lubrification d’équipements spécifiques sur le portail web SKF Enlight Centre. Cela permet ensuite d’affecter des routines de lubrification à différents membres de l’équipe de maintenance.
Si une routine doit être effectuée, les techniciens reçoivent une alerte et l’application mobile les guide pour une bonne exécution de la routine. Les données de lubrification sont directement saisies dans l’application et automatiquement chargées pour permettre une documentation instantanée et une analyse ultérieure, comme la vérification des routines et la mise en tendance des tâches.
Cette approche aide les entreprises à prendre des décisions éclairées et procure une plus grande tranquillité d’esprit aux responsables de la maintenance. Lorsqu’une routine de lubrification a été réalisée correctement et dans les délais prévus, ils en sont immédiatement informés et bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité concernant les activités de maintenance, le niveau d’avancement des routines, les performances des équipes et l’état des équipements.
La dernière version de l’application SKF ProCollect dotée de la fonctionnalité de gestion de la lubrification est désormais disponible dans l’App Store.