Compétences en ingénierie

SKF stro­bo­scopes

Actualité

Sur le même sujet

Actualité

La nouvelle gamme de stroboscopes SKF TKRS 10 et TKRS 20 permet aux techniciens de maintenance comme aux opérateurs de machines de disposer d’un stroboscope portatif adapté à leurs besoins.

Ils utilisent la technologie LED pour délivrer une fréquence d’émission élevée pour une très faible consommation d’énergie. Ils offrent, en outre, des fonctions comme la mémorisation des fréquences d’émission et la connectivité avec SKF Microlog. Contrairement aux autres stroboscopes portatifs, les modèles TKRS 10 et TKRS 20 sont équipés d’un capteur laser à distance. Cette caractéristique permet un déclenchement facile de l’émission et une utilisation du stroboscope comme tachymètre.