All ar­ticles for "Pâtes et pa­pier"

Manufacturing

Du plas­tique aux fibres : de nou⁠velles lignes de ther­mo­for­mage à tech­no­lo­gie du­rable

Le secteur du conditionnement doit faire face à de nombreux défis en matière de protection de l'environnement. La thermoformeuse de fibres naturelles [...]
Lubrication Solutions,Pâtes et papier,

Dis­po­nibles à 100 %

En dehors des arrêts programmés, les machines de l'usine suédoise de pâte à papier et de carton d'Iggesund fonctionnent jour et nuit, toute l'année, [...]
Fiabilité,Maintenance conditionnelle,Pâtes et papier,
Actualité

Pour une hausse de la pro­duc­ti­vi­té chez Nor­dic Paper

SKF et le fabricant de papier Nordic Paper ont signé un contrat de performance basé sur un loyer pour une durée de cinq ans. Cet accord vise à [...]
Pâtes et papier,
Production
Directrice générale de BillerudKorsnäs, Petra Einarsson

Pari sur le car­ton

Directrice générale de BillerudKorsnäs, Petra Einarsson est aux rênes d’une entreprise qui remet en cause l’emballage traditionnel pour assurer un [...]
Pâtes et papier,
Industrie
Karl-Henrik Sundström, PDG de Stora Enso, groupe finno-suédois producteur de pâte et de papier

La ré­ponse est dans les arbres

Le bois sera l’un des fers de lance d’une économie plus respectueuse de l’environnement, prédit Karl-Henrik Sundström. Pour y parvenir, il est en [...]
Industrie,Pâtes et papier,
Production
L’usine de papier Smurfit Kappa

SMUR­FIT Kappa se mo­der­nise

Pour réduire les arrêts non planifiés, l’usine de papier Smurfit Kappa à Piteå, en Suède, vient d’adopter le nouveau système en ligne nouvelle [...]
Maintenance conditionnelle,Pâtes et papier,
Production
Papcel

Par­te­na­riat pour le pa­pier

Comment concevoir une nouvelle machine à papier dans un espace restreint ? La solution est venue des remarquables roulements CARB et d’un système de [...]
Pâtes et papier,Roulements,