All articles for "Roulements à billes à contact oblique"

Compétences en ingénierie

Des jeux de roulements robustes pour charges faibles

Les roulements à billes à contact oblique présentent généralement un angle de contact de 40°. SKF vient de compléter sa gamme avec une nouvelle série [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,Mining and mineral processing,Produits chimiques et pétroliers, combustibles,Pumps and Compressors,Roulements à billes à contact oblique,
Engineering Competence

Nouvelle solution de roulements pour compresseurs et pompes à vide

SKF propose désormais une gamme élargie et améliorée de roulements à billes à contact oblique à une rangée destinés aux applications de compresseurs [...]
Pumps and Compressors,Roulements à billes à contact oblique,Roulements Explorer,
Actualité

Silent : nouvelle série de roulements pour broches

SKF a mis au point les roulements à billes à contact oblique de Super Précision, série Silent, pour répondre aux principaux problèmes signalés par [...]
Butées de Super Précision,Roulements à billes à contact oblique,
Industrie
Théophile Gouzin, directeur du bureau d’études SRT, devant la monoplace 100 % électrique, la Gen2, à l'usine SRT de Tigery, en France.

Une e-monoplace tricolore en pôle position

La transition écologique voit fleurir la mobilité électrique au cœur des mégapoles. Un changement d’ère y compris pour le sport automobile, avec le [...]
Automobile,Roulements à billes à contact oblique,Roulements de roue,
Compétences en ingénierie
Butées BEAM et BEAS nouvelle génération

Butées BEAM et BEAS nouvelle génération

SKF lance une nouvelle génération de butées à billes à contact oblique à double effet pour entraînements à vis. Ces butées de haute précision sont [...]
Roulements à billes à contact oblique,
Industrie
Alessandro Benevelli (à gauche), directeur commercial, et son frère Alberto, PDG de Benevelli.

Instinct électrique en Italie

Il y a 20 ans, la famille Benevelli décide de faire des systèmes électriques son cœur de métier. Aujourd’hui, cette entreprise familiale de la région [...]
Roulements à billes à contact oblique,Roulements à rouleaux coniques,Roulements rigides à billes,
Compétences en ingénierie
Nouveautés pour applications à grande vitesse

Nouveautés pour applications à grande vitesse

Les roulements à billes à contact oblique à une rangée sont généralement utilisés dans des applications comme les compresseurs à vis, à spirale ou [...]
Roulements à billes à contact oblique,