Notizie
Lubrificatori automatici ricaricabili a grasso Serie TLRD

Il TLRD è un lubrificatore automatico RICARICABILE indispensabile dove c’è bisogno di una lubrificazione puntuale in applicazioni difficili da raggiungere o dove tanti punti di ingrassaggio rendono le tecniche manuali meno efficaci. Può essere riempito di grasso fresco specifico per l’applicazione o raccomandato dal costruttore del macchinario. Composto da un’unità motorizzata e una cartuccia ricaricabile che permette di vedere il livello del grasso a distanza, il TLRD è programmabile per esaurire il lubrificante in un intervallo compreso tra 1 e 12 mesi, variabili in ogni momento. Quando avviato eroga il lubrificante fino allo svuotamento senza bisogno di ulteriori interventi. In caso di lunghe soste del macchinario è possibile arrestare l’erogazione per farlo ripartire in seguito. La possibilità di ricaricarlo una volta svuotato è il vero punto di forza perché consente di usare il proprio grasso, senza sostituire la cartuccia esaurita, e con la possibilità di convertirlo ad altri grassi con un vantaggioso alleggerimento del magazzino. Per la ricarica della cartuccia basta una pistola per grasso o una pompa per grasso. Durante il funzionamento un led ben visibile posto sull’unità motorizzata indica lo stato di funzionamento. I lubrificatori automatici ricaricabili TLRD sono ideali per tutte le applicazioni. In particolare dove è indispensabile garantire una lubrificazione certa, costante e periodica: per esempio a distanza, in punti pericolosi, scomodi o poco accessibili. Il suo impiego permette di ridurre gli interventi manuali di lubrificazione, evita le dimenticanze, fornisce la giusta quantità di grasso e riduce fermi di produzione non pianificati. Ricaricabile più volte, evita continue spese di smaltimento e rispetta l’ambiente. Facile e veloce da montare si attiva immediatamente e può essere collegato direttamente sul punto da lubrificare oppure installato in posizione remota fino a 3 metri di distanza. Disponibile in due misure, TLRD 150 e TLRD 250, ciascuna con la propria cartuccia per il grasso (ricordatevi, VUOTA) e unità di azionamento. L’adattatore TLRD 1-FA per riempire la cartuccia si ordina SEPARATAMENTE.
Caratteristiche e vantaggi
- Disponibile in 2 formati (cartuccia vuota da 150 e 250 ml)
- Riempibile con qualsiasi grasso compatibile (max NLGI 2)
- Ricaricabile con una pistola/pompa per grasso standard
- Adatto per l’installazione diretta e remota
- Pressione costante per l’intera durata dell’erogazione
- Facile ispezione visiva attraverso il serbatoio traslucido
- LED di segnalazione delle condizioni di lavoro
- Disponibili accessori e raccordi per l’istallazione