Tutti gli ar­ti­co­li per "Me­di­ca­le"

Industria

Cure ef­fi­ca­ci

Puntare all’efficienza non favorisce solo le industrie manifatturiere. Con il contributo della SKF, una clinica statunitense ha ottimizzato i metodi [...]
Addestramento,Altri servizi,Medicale,
Tecnologia digitale

Nuovi oriz­zon­ti

Unendo due tecniche di diagnostica per immagini, l’azienda ungherese Mediso amplia gli orizzonti dell’indagine clinica.
Affidabilità,Altri (unità cuscinetto),Macchine e attrezzature,Meccatronica,Medicale,Progettazione,Ricerca e teoria,Unità cuscinetto,
Competenza ingegneristica

Nuovi pro­dot­ti

1 La SKF ha presentato le nuove colonne telescopiche, serie CPMA e CPMB, che rappresentano una soluzione completa e ottimizzata per una gamma di [...]
Automobili,Condition monitoring,Cuscinetti ibridi,Lubrificanti,Manutenzione,Medicale,Progettazione,Ricerca e teoria,Trasporto e logistica,
Tecnologia digitale

Pre­ve­ni­re è me­glio che cu­ra­re

L’emergenza guasti non è che un ricordo per la RTI Biologics: il moderno machine health reporting program della SKF sposta l’obiettivo sulla [...]
Affidabilità,Condition monitoring,Industria,Medicale,Prodotto,Servizio,

Ori­gi­na­le con­vie­ne

Oltre a oltre a compromettere il prestigio di marchi consolidati, la contraffazione costituisce un rischio per le attività e l’incolumità degli [...]
Automobili,Condition monitoring,Guarnizioni,Industria aerospaziale,Medicale,Movimento lineare,Unità cuscinetto,

Dia­gno­si della carie den­ta­ria

Una giovane società scozzese ad alta tecnologia ha sviluppato un innovativo strumento diagnostico odontoiatrico, che offre maggiore precisione e [...]
Condition monitoring,Medicale,Progettazione,

Cu­sci­net­ti in po­li­me­ro La so­lu­zio­ne

Una sola azienda è riuscita a risolvere il problema della Belimed Technik. La soluzione è arrivata dai cuscinetti in polimero. Le lavatrici a [...]
Medicale,Progettazione,