Врача вызывали?
Инжиниринговая компания Sincro Mecánica помогает поддерживать в форме стареющие турбины в ведущих ветропарках Испании.
ФАКТЫ
SINCRO MECÁNICA
Sincro Mecánica вместе с компаниями Neodyn, Intaf, Evolventia и Tecman входит в широкопрофильную инжиниринговую группу, ведущую свою историю
с 1940-х гг.
Первый опыт ветроэнергетического машиностроения был в 1985 г., когда компании Intaf и Neodyn стали производить компоненты специализированного оборудования.
В 2007 г. их примеру последовала Tecman, предложившая комплексные услуги управления технологическим процессом для ветропарков Испании.
В 2009 г. было решено основать фирму Sincro Mecánica, специализирующуюся на ремонте и техобслуживании трансмиссий ветротурбин.
Недавно компания открыла завод и штаб-квартиру в районе Феррол-Нарон, где работает 170 специалистов. Компания может выполнять ремонт около 200 единиц оборудования в год.
Средний оборот группы компаний в 2010 и 2011 гг. составил примерно
13 млн. евро.
ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ
ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА
Alejandro Silva, alejandro.silva@skf.com
Многие ветропарки Испании расположены в удалённых, труднодоступных горных районах с тяжелыми условиями эксплуатации генераторов. Повышенный контроль частоты вращения за счет изменения угла лопаток в зависимости от скорости ветра и энергонагрузки предъявляет особые требования к силовой передаче так же, как и более высокие ветряные установки. Но по мере старения ветротурбин в Испании гарантийные сроки на многие из этих установок истекают. Именно тогда на помощь приходит Sincro Mecánica.
Компания специализируется на послегарантийном техобслуживании и ремонте силовых передач ветротурбин, а также на комплексном ремонте редукторов. Работы выполняются как на объекте заказчика, так и на заводе компании в городе Нарон. «В стране установлено почти 19 тыс. ветротурбин, – говорит главный инженер Карлос Гарабато Гандара. – Рост нашего бизнеса напрямую зависит от количества генераторов с истёкшей гарантией».
Sincro Mecánica производит демонтаж, транспортировку и повторную установку турбинного оборудования даже на самых удалённых объектах. У компании есть всё необходимое для комплексной оценки, и модернизации техники, включая испытания под нагрузкой и реверсивное проектирование (если нет оригинальных спецификаций и чертежей). Специалисты компании проводят техобслуживание по фактическому состоянию на месте эксплуатации с применением визуальной и удалённой диагностики, вибрационного анализа и термографии для выявления неполадок.
Мощности Sincro Mecánica позволяют выполнять ремонт около 200 единиц турбинного оборудования в год. Как говорит исполнительный директор Sincro Mecánica Хуан Хосе Таибо, «в условиях экономической нестабильности 2011 и 2012 гг. услуги техобслуживания и ремонта лучше позиционированы на рынке, чем производство».
Рынок, по словам Таибо, становится более агрессивным: «С 2011 г. мы наблюдаем частую смену операторов ветропарков наряду с ростом конкуренции среди производителей международного уровня. Мы развиваем стратегические партнёрские отношения с поставщиками ветротурбин, беря на себя выполнение гарантийных ремонтов, а также увеличиваем нашу долю на рынке послегарантийного сервиса и ремонта».
«Мы прошли большой путь с тех пор, когда наша фирма занималась мелкими механическими работами в 1940-х гг., – рассказывает генеральный директор группы компаний Хосе Рамон Франко Каавейро, – и хотя сейчас наше внимание сосредоточено на внутреннем рынке, мы планируем выход на мировой уровень. Политика компании, направленная на долгосрочные инвестиции в производственные мощности, обучение и технологическое новаторство, по-прежнему будет приносить пользу всем нашим заказчикам. Ремонт и техобслуживание сопутствуют производству, а благодаря повышению эффективности мы будем сохранять конкурентоспособность».
SKF и техобслуживание ветротурбин
Благодаря мировой сети Авторизованных дистрибьюторов SKF, компания может осуществлять оперативные и эффективные поставки технических решений. SKF обеспечивает компанию Sincro Mecánica компонентами и уплотнениями для силовых передач через своего Сертифицированного партнёра по техобслуживанию (CMP) Epidor; кроме того, SKF снабжает учебными материалами инженеров Sincro Mecánica, использующих продукцию SKF.
Система мониторинга состояния WindCon 3.0 от SKF позволяет операторам в режиме реального времени контролировать состояние основных компонентов ветротурбины и проводить экономичное техобслуживание. Эта фирменная технология SKF была применена на более чем 3000 ветротурбин по всему миру.
Испанская ветроэнергетика на полной мощности
Испания стала мировым лидером по росту производительности наземных ветроэлектростанций. Такие испанские фирмы как Acciona, Iberdrola и Gamesa Eolica – все они являются заказчиками Sincro Mecánica – входят в число крупнейших мировых разработчиков и операторов ветропарков. При устойчивом годовом увеличении мощностей (за исключением 2009 г., отмеченного резким падением выработанной энергии) в Испании в 2010 г. было выработано порядка 43 600 ГВт электричества с использованием энергии ветра, а оборот денежных средств в секторе составил почти 3 млрд. евро. В том же году Испания опередила Германию по объёму установленной мощности и в настоящее время занимает четвёртое место после Китая, Индии и Соединённых Штатов.
Среди задач испанской ветроэнергетики – необходимость улучшить и интегрировать распределительную систему, а также развивать морские ветропарки. Дания и Великобритания, у которых территория континентального шельфа больше, чем у Испании, на данный момент лидируют в сегменте морской ветроэнергетики.