Решения для добычи меди
SKF заключила контракт с компанией Las Bambas на предоставление услуг по управлению процессами смазывания для всех электродвигателей, установленных на обогатительной фабрике предприятия. Решения SKF, специально разработанные для предприятий Las Bambas, помогут увеличить надёжность и экономичность оборудования.
ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА
SKF заключила контракт с компанией Las Bambas на предоставление услуг по управлению процессами смазывания для всех электродвигателей, установленных на обогатительной фабрике предприятия. Решения SKF, специально разработанные для предприятий Las Bambas, помогут увеличить надёжность и экономичность оборудования.
На шахте также используются ленточные конвейеры с диаметром валов от 500 до 700 мм, которые оснащаются комплексным трёхбарьерным решением SKF, состоящим из уплотнённого сферического роликоподшипника SKF Explorer, корпуса SKF и таконитовых уплотнений SKF.
После выхода на проектную мощность в 2017 г. предприятие Las Bambas будет производить около 400 000 тонн меди в год. Это третье по величине предприятие по производству меди в мире.