ЧУВСТВО ФИНАНСОВ — Южная Америка уцелела в кризис
РЕЗЮМЕ
Она включает в себя Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Эквадор, Французскую Гвиану, Гайану, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Венесуэлу.
Основные отрасли промышленности — сельское хозяйство, рыбный промысел, нефтепродукты и автомобильная промышленность.
Население – более 380 млн. (население Латинской Америки – более 570 млн.). Бразилия, в которой проживает 191 млн. человек, является самой большой страной; по данным Всемирного банка, в 2007 г. ВВП Бразилии составил 1 610 млн. долларов США (1265 млн. евро).
Растущий средний класс, крепкие демократические государства, свободные рыночные экономики и разнообразные торговые партнёры обратили Южную Америку в двигатель мирового экономического роста.
Коррупция, инфляция, невыплаты долга, банкротство центробанков, военные хунты и государственные перевороты – так раньше описывали Южную Америку.
Но времена меняются. Сегодня Южная Америка состоит из 13 почти экономических тигров, которые выдержали испытания экономического кризиса благодаря разумным стратегиям финансов и демократии.
Не на всем континенте ситуация благоприятна – Венесуэла произвела девальвацию боливара и в начале 2010 г. была на грани войны с Колумбией. Но в странах, богатых ресурсами, таких как Бразилия, Аргентина, Чили и Перу, с 2004 г. наблюдался рост от 4 до 9% в год, согласно Книге фактов ЦРУ.
Чили, в прошлом – диктатура, произвела рыночные и демократические реформы, создав модель развивающихся стран. И это была первая страна Южной Америки, которая присоединилась к ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в январе 2010г., став 31-м членом этого клуба богатых наций. Бразилию и Китай туда еще не пригласили.
«Сегодня экономическая перспектива для Южной Америки намного лучше, чем в 80-е гг., которые экономисты называют потерянным десятилетием. Страны региона более открыты для торговли и движения капитала, а экономики, интегрированные в глобальную систему, более устойчивы перед мировым спадом», – говорит Джефф Дэйтон Джонсон, старший экономист и глава американского отделения ОЭСР в Париже.
В кругах экономистов часто повторяли: «Когда Соединённые Штаты чихнут, Латинская Америка простудится». Это случилось в начале 80-х, когда распространившаяся в регионе рецессия США привела к сильному долговому кризису, затормозившему рост.
Сегодня аналитики оптимистично считают, что история не повторится. Причина – в росте двусторонней торговли между Южной Америкой и Азией. Азия нуждается в сырье, а растущий южноамериканский средний класс – в промышленных товарах.
«Страны Южной Америки имеют более широкую базу торговли, чем когда-либо в прошлом. В основном южноамериканские страны – это крепкие демократии. Концепция капиталистической рыночной экономики нашла там широкое применение», – говорит Дуглас Смит, региональный руководитель по исследованиям Americas, Standard Chartered Bank в Нью-Йорке.
По словам Памелы Кокс, вице-президента Всемирного банка по Латинской Америке и Карибскому бассейну, государства региона привели свои финансовые институты в порядок.
«В прошлом потрясения извне быстро распространялись по большей части региона, вызывая быстрое обесценивание валюты и рост инфляции и оставляя малоимущих в ещё более затруднительном положении. Но из прошлых кризисов были извлечены уроки, – говорит Памела Кокс. – Южная Америка переносит кризис гораздо лучше, чем Восточная Европа и Восточная Азия. В то же время этот регион со средними доходами сумел вывести из состояния бедности 60 млн. людей в 2002–2008 гг.».
В зависимости от того, к какой организации прислушиваешься: ОЭСР, ООН, Всемирному банку или Fitch Ratings – касаются ли цифры Южной Америки или в целом Латинской Америки (которая включает в себя Южную и Центральную Америку, Мексику и страны Карибского бассейна), в 2010 г. в регионе ожидается рост ВВП на 3–4%.
Большинство аналитиков согласны с тем, что континент готов к восстановлению экономики и сможет внести вклад в вывод мировой экономики из кризиса, а также стать более привлекательным объектом для инвестиций.
Согласно исследованию компании Goldman Sachs, посвящённому странам с переходной экономикой, к 2050 г. две из крупнейших экономик мира будут находиться в Латинской Америке. Бразилия и Мексика присоединятся к Китаю, США и Индии. В 2009 г. Бразилия была седьмой из самых крупных экономик в мире.
Но едва ли мы увидим в Южной Америке организацию типа Европейского Союза. По словам Дугласа Смита из банка Standard Chartered Bank, южноамериканским странам более свойственно налаживать отношения с другими странами, нежели укреплять связи между собой.
Хотя президент Венесуэлы Уго Чавес, например, не оставляет попыток сближения стран континента. В августе 2008 г. он предложил построить железнодорожную магистраль длиной в 6 200 километров между Каракасом (Венесуэла) и Буэнос-Айресом (Аргентина). Проект пока остается в стадии планирования…
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Джефф Дэйтон Джонсон, старший экономист и глава американского отдела ОЭСР, указывает на сложность и одновременную необходимость некоторых шагов:
-
Ориентация на факторы, которые делают экономику более устойчивой.
-
Сделать экспорт более важным для роста.
-
Диверсификация группы странэкспортёров, а также диверсификация продукции.
По словам Дугласа Смита, регионального руководителя по исследованиям Americas, Standard Chartered Bank, несмотря на улучшения в основах макроэкономики и качества экономического управления в Южной Америке, проблемы всё ещё остаются:
-
Неравенство доходов.
-
Крайняя бедность.
- Проблемы с инфраструктурой.