Ножное управление
«Дорогой, не мог бы ты поработать педалью и взбить немного сливок, пока я натопчу молотого кофе?»
Только на ультрасовременной кухне от Кристофа Тетарда этот вопрос звучит логично. Тетард разработал полностью механическое решение для помола кофе, измельчения пищевых продуктов и приготовления смесей без использования электроэнергии. Под кухонной стойкой скрывается маховое колесо, приводимое в действие ножной педалью. Вращаясь, колесо генерирует энергию для бытовых приборов. Небольшой редуктор, которым оснащена система под названием R2B2, позволяет выбирать один из трёх режимов: быстрый, умеренный или медленный. Маховое колесо сохраняет достаточно энергии для приведения приборов в действие без работы педалью, по меньшей мере, в течение одной минуты – если ногу свело, можно спокойно переключиться на другую.
Тетард сконструировал R2B2 при поддержке SKF в качестве академического проекта в Веймарском университете Баухауз (Германия). Целью проекта было создание кухонной машины, не потребляющей электроэнергию. Тетард выбрал кофемолку, блендер и миксер, как наиболее часто используемые. В комплект входят различные насадки, ножи и другие аксессуары, с помощью которых R2B2 справляется со множеством различных задач.
Благодаря компонентам из полированной или обработанной пескоструйным методом нержавеющей стали, промасленного дерева, стекла и керамики обеспечивается долговечность R2B2. Приводной ремень выполнен из силикона, а механизм передачи, по словам Тетарда, не нуждается в смазывании.