可重复使用的收集罐有助于简化废油脂清除过程
废油脂清除方法对生产和维护人员变得越来越重要。SKF为此推出了一款可重复使用的收集罐,用于收集轴承中的废油脂。该收集罐不仅使用起来简单、快捷,而且有助于实现日益严苛的环保目标以及优化维护流程。
收集罐解决方案
SKF 提供的技术解决方案克服了原有废油脂处理方法的诸多缺点。利用可重复使用的废油脂收集罐,可快速、轻松地清除轴承中的废油脂。收集罐的连接方法是直接在轴承上安装一个接头,然后将收集罐拧到接头上。接头有两种不同的螺纹尺寸 – M14 X 1.5 和 M16 X1.5。目前,SKF提供容量为 900 毫升的标准收集罐,另可按需供应更大和更小尺寸的收集罐。
采用这种解决方案,可以完全填满收集罐。吸入收集罐的废油脂推动一个随动活塞,当废油脂停止流动或收集罐已满时,该随动活塞停止运动,从而避免废油脂的过度填充和泄漏。此时取出收集罐,通过按压活塞即可排出油脂。由于废油脂可以轻而易举地从收集罐中排出并得到妥善的回收处理,而且收集罐本身可多次清洗和重复使用,因此这是一种经济、有效且可持续的解决方案。此外,取下收集罐和重新安装也非常简单。
可重复使用的收集罐适用于采用大型轴承的应用场合,例如风电和潮流能发电、船舶发动机和轧机。该产品也可用于其它需补充润滑的大型轴承的应用场合。
该收集罐于2021 年 7 月正式面市,仅一个月后,就有近 2万个收集罐安装在风电机组中并可靠运行。如此大规模的安装证明了该产品的功能和可靠性。
由于收集罐可被完全填满,而且只需借助简单的工具(例如螺丝刀)即可清空收集罐,因此在所有这些应用场合中,这款收集罐有助于缩短维护时间并延长维护间隔周期。该收集器还能帮助企业实现其环保目标,因为可以只处置废油脂,收集罐可多次使用。
凭借这款新开发的产品,SKF 为客户提供了一种更清洁、更安全的方法来清除轴承中的废油脂,并帮助客户更快、更高效地实施维护工作。
可重复使用的新型收集罐
SKF 推出了一款可重复使用的收集罐,能够轻松快捷、安全且经济地清除大型轴承中的废油脂。利用螺丝刀等基本工具,即可进行废油脂的清空。该收集罐可多次使用,为船舶、风电和重型工程等需要为大型轴承补充油脂的众多应用场合带来了诸多环境和可持续发展方面的好处。该收集罐可从 SKF 授权的润滑系统经销商处购买。
了解更多信息,请访问SKF.com