All articles for "Bearing life"

工程能力

降本减排,胜券在握

经过再制造的SKF轴承助力蒙迪• 斯泰蒂造纸厂降低成本和碳排放量。
Bearing life,Bearings,Remanufacturing,Sustainability,
工程能力

从理论到实践——通用轴承寿命模型的发明者

SKF首席科学家吉列尔莫·莫拉莱斯-埃斯佩杰是轴承寿命预测这一革命性新方法的倡导者。他向《演进》杂志介绍了他的工作,阐述了这项工作对设计工程师、设备制造商和最终用户的积极影响。
Bearing failure,Bearing life,润滑剂,
工程能力

对承受持续接触负荷的表面渗碳轴承材料的深度研究

本研究深入探究表面渗碳轴承的性能,并为其提供切实可行的评估方法。
Bearing life,Bearings,Metals,Research and development,
数字技术

高效合作使旧风场保持最佳状态

欧洲首批海上风电场的使用寿命已过半,而得益于SKF的创新服务和支持的解决方案,其‍风电机组仍可正常运转。
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Sustainability,Wind,
工程能力

从传统到选择性淬火

快速、节能淬火技术将在工业领域首次亮相
Bearing life,Bearings,Sustainability,节能轴承,
数字技术

无线状态监测使宁波轨交实现百万无忧里程

在繁忙的地铁系统中,保持轴承运行一百万公里并非易事。SKF的创新无线状态监测技术帮助中国一家轨道交通运营商实现了前所未有的可靠性,并延长了列车使用寿命。
Bearing life,Digital Technology,状态监控,铁路,
工程能力

探秘“轴承卫士”——涂层

涂层有助于最大程度地延长滚动轴承和滑动轴承的使用寿命,提高其性能,而且能够应对多种工况,满足具体应用场合的性能要求。目前,SKF 提供超过 35 种特殊涂层。
Bearing life,Bearings,INSOCOAT bearings,