Ingenieurswissen

Protektorsatz für Gabeldichtungen

Der speziell für anspruchsvolle Anwendungen bei Offroad- und Rennmotorrädern entwickelte Protektorsatz für Gabeldichtungen ist eine innovative SKF Lösung für eine längere Lebensdauer und höhere Leistung dieser Dichtungen. Der Teilesatz, der zwei Protektoren, Edelstahlsplinte und Ersatzteile umfasst, sorgt für eine geringere Verschmutzung der Gabeldichtungen durch Schlamm und Wasser und kann ohne Ausbau der Gabel oder des Rads montiert werden.

Ähnliche Inhalte

Der speziell für anspruchsvolle Anwendungen bei Offroad- und Rennmotorrädern entwickelte Protektorsatz für Gabeldichtungen ist eine innovative SKF Lösung für eine längere Lebensdauer und höhere Leistung dieser Dichtungen. Der Teilesatz, der zwei Protektoren, Edelstahlsplinte und Ersatzteile umfasst, sorgt für eine geringere Verschmutzung der Gabeldichtungen durch Schlamm und Wasser und kann ohne Ausbau der Gabel oder des Rads montiert werden.

Neben dem innovativen Design zeichnet sich dieser Gabelprotektor durch Verwendung des PU-Werkstoffs X-ECOPUR aus. Dabei handelt es sich um ein von SKF entwickeltes Material mit hoher Verschleißfestigkeit und hervorragender Geschmeidigkeit.

Diese Protektorlösung wurde vom Jolly Racing – Honda Racing EN-Team beim Finale der Enduro Weltmeisterschaft in Saint-Flour, Frankreich, eingesetzt.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten