The Las Vegas High Roller

Rollenlager für den „High Roller“

Konstruktion Maschinen und Anlagen Andere

Die American Bridge Company hat SKF mit der Lieferung technischer Lösungen für das weltgrößte Riesenrad, den „High Roller“ von Las Vegas, beauftragt. So wird SKF für das 170 Meter hohe Riesenrad der Caesars Entertainment Corporation zwei speziell gefertigte Pendelrollenlager zusammen mit der dazugehörigen Technologie liefern. Jedes der beiden Pendelrollenlager wiegt 8,8 Tonnen und hat einen Außendurchmesser von 2,3 Metern.

 

Ähnliche Inhalte