Compétences en ingénierie

Accords conclus avec Scania

SKF a signé deux contrats avec Scania, pour une valeur totale de 40 millions d’euros, portant sur la fourniture de roulements de roues et de joints de queue de soupape haute pression.

Sur le même sujet

Liens apparentés

www.scania.com

SKF a signé deux contrats avec Scania, pour une valeur totale de 40 millions d’euros, portant sur la fourniture de roulements de roues et de joints de queue de soupape haute pression.

D’assemblage facile et économique, les roulements de roues permettent d’allonger les intervalles de maintenance. Les livraisons démarreront au cours du second semestre 2015.

Les joints de queue de soupape haute pression qui font partie du portefeuille BeyondZero de SKF sont conçus pour résister aux niveaux de pression extrêmes générés par les moteurs modernes turbo suralimentés de plus faible encombrement. Les niveaux de fiabilité et de performance de la solution contribuent à améliorer le rendement du moteur.

BeyondZero est une marque déposée du Groupe SKF.