Production

Investissement dans Kaydon Brésil

SKF investit environ 24 millions d’euros dans une nouvelle usine sur son campus existant à Cajamar, au Brésil. D’une superficie de 6 600 m², cette usine emploiera jusqu’à 150 personnes pour produire les roulements d’orientation Kaydon destinés aux fabricants de l’industrie brésilienne de l’énergie éolienne.

Sur le même sujet

SKF investit environ 24 millions d’euros dans une nouvelle usine sur son campus existant à Cajamar, au Brésil. D’une superficie de 6 600 m², cette usine emploiera jusqu’à 150 personnes pour produire les roulements d’orientation Kaydon destinés aux fabricants de l’industrie brésilienne de l’énergie éolienne.

Le marché brésilien de l’énergie éolienne connaît l’une des croissances les plus rapides au monde avec une augmentation annuelle estimée des installations comprise entre 2 000 et 3 000 mégawatts.