Nouveaux produits

1 SKF vient de lancer les colonnes télescopiques CPMA et CPMB. Cette série offre une solution de levage complète et optimisée pour une grande variété d’équipements médicaux, parmi lesquels les fauteuils et tables d’ophtalmologie et les couveuses. La solution offre une alimentation universelle, un mouvement de départ/arrêt fluide pour un levage silencieux, une courte longueur en position de rétractation et une course plus longue pour une accessibilité accrue. La réduction des niveaux sonores et vibratoires améliore le confort aussi bien des patients que des opérateurs.

2 Lancement d’un nouveau roulement capteur SKF doté d’une protection renforcée contre les surtensions. Destiné principalement aux moteurs électriques, le nouveau roulement est équipé d’un filtre en ligne pour la compatibilité électromagnétique (CEM) afin de protéger ses composants électroniques sensibles des contraintes électriques élevées.

3 Un nouveau concept de roulement robuste pour crémaillère de direction est désormais disponible pour les véhicules utilisant une assistance électrique (EPS). Il permet une direction plus souple et plus précise, réduit le couple de frottement jusqu’à 30 %, accroît la capacité de charge jusqu’à 17 % et offre une durée de vie supérieure de 20 %.

 

 

1 Équipement d’ophtalmologie (à gauche) et couveuse (ci-dessous).

2 Roulement capteur protégé contre les surtensions.

3 Roulement de crémaillère de direction pour voitures dotées d’une direction assistée électrique.

Sur le même sujet