瑞典-芬兰林业、纸浆和造纸集团 斯道拉恩索的首席执行官Karl-Henrik Sundström

着眼未来的林业创新之道

Karl-Henrik Sundström预测,树木将为推动经济可持续发展发挥关键作用。为了实现这一愿景,他正在重塑全球最古老的企业。

作者:Jan Lindroth
照片: Tobias Ohls

纸浆和纸 行业

瑞典-芬兰林业、纸浆和造纸集团斯道拉恩索的首席执行官Karl-Henrik Sundström说道:“我相信,现今所有用化石基材料制成的产品,未来均可以用木材制成。石油便是木材在高压状态下历时数百万年形成的产物。”
 

Karl-Henrik Sundström

出生年份和居住地:1960年出生,现居斯德哥尔摩
家庭成员:已婚,三个孩子均已成年,养有两条狗
教育背景:乌普萨拉大学、哈佛商学院
职业生涯:在爱立信工作了22年,离开时任首席财务官;2008–2012年,担任恩智浦首席财务官;2012年加入斯道拉恩索,2014年出任首席执行官。
兴趣爱好:喜欢与家人在群岛划船、阅读和滑降滑雪。
座右铭:再接再厉!

Sundström自2014年起出任斯道拉恩索的首席执行官。斯道拉恩索是全球纸业巨头,也经常被视为现存最古老的企业,其历史可追溯至13世纪在瑞典中部地区开采铜矿之时。

Sundström指出,气候变化已迅速成为大众最为关注的事项。当务之急是淘汰化石基材料,尤其是塑料,市场对替代产品需求旺盛。

我相信,现今所有用化石基材料制成的产品,未来均可以用木材制成。
Karl-Henrik Sundström

“我们都在尽力减少化石燃料的使用。消费者对可持续产品的需求日渐增长。城市化、人口增长、中产阶级壮大以及全球变暖等全球大趋势正在拉动对可再生、可循环利用、零化石原材料的需求。考虑到这些,便自然会将目光投向林业。”Sundström说道。

Sundström解释说,许多专家和政治家将林业视为摆脱对化石燃料依赖的重要途径。由于一次性塑料袋、塑料吸管和塑料杯等塑料制品的取缔,主要零售和快餐连锁店大力寻找替代产品。木材大有用武之地。

“若要实现巴黎气候目标,我们必须快速减少化石基材料的使用,以可再生材料取而代之。” 他说,“纸张和纸板等由树木制成的材料可以重复使用5至7次,树木砍伐后可以再种植。这是林业受到关注的一个原因。”

Sundström继续说道,树木的新角色有双重含义:其一,其纤维素除了用于纸张、纸板和纸巾之外,还应用于其他多种产品,其二,树木的各个部分都在得到利用。

瑞典-芬兰林业、纸浆和造纸集团 斯道拉恩索的首席执行官Karl-Henrik Sundström

树木一般含有35%-40%的纤维素纤维。除此之外,还有20%-30%的木质素,可用作粘合剂。另外25%-35%是半纤维素,基本上是各种类型的糖。

Sundström介绍说,目前木质素和半纤维素主要用于燃烧以提供热能,但斯道拉恩索正在探索许多新型应用,其中一些产品已经面市。

木质素用于生产建筑等行业所用的树脂和粘合剂,但也有可能利用木质素生产碳纤维,作为钢材的替代品。

半纤维素用于制造甜味剂等。此外,它还可以用作多种化学品的原材料,潜力巨大。

纤维素用于能模塑为各种形状的复合材料中,纳米纤维素是纤维素的衍生物,用于制造更轻的包装、更薄的薄膜等,并可在众多领域中取代塑料。

“在包装领域,我们可以采用生物复合材料、纳米纤维素等取代大量的塑料。”Sundström说道,“ 目前,我们唯一无法做到的是透明材料。”而在未来,这也许能变为现实。
 

销售联系方式

evolution@skf.com

作为林业的领军人物,Karl-Henrik Sundström的履历稍显特别。他曾在移动通讯巨头爱立信工作了22年,并在欧洲最大的芯片制造商恩智浦担任了四年首席财务官。他说道:“在企业变革转型以及新产品和新技术利用方面,我拥有丰富的经验。”

在Sundström的领导下,斯道拉恩索也在积极求变。2015年,仅有1.5%的销售额来自新产品(上市不足3年的产品);如今,这一比例接近10%。

“今后5至10年间,相当一部分销售额将来自于新产品。”他说,“未来10至15年间,可能有一半销售额将来自于我们现在才开始投放市场的新解决方案。斯道拉恩索将与现在截然不同。”

相关内容