新闻
美因茨有轨电车平稳运行
德国莱茵兰-普法尔茨州首府美因茨市(Mainz)自1883年开始运营有轨电车网络。如今,这个广受欢迎的交通系统由美因茨的公共交通运营商Mainzer Mobilität (MM)运营。
由于缺乏合适的轨道润滑方法,有轨电车在一些路段会发出刺耳的啸鸣声。 MM公司因此向SKF润滑系统寻求解决方案。
SKF提供的解决方案包括一个单线系统,即将驶入的有轨电车会触发一个润滑循环。泵将润滑剂输送至单线分配器,为每一个润滑通道供应0.05立方厘米的润滑剂。较小的润滑剂输出量是一个重要优势,润滑剂因此能更好被车轮吸收并保持轨道路基的清洁。
使用了SKF的解决方案后,有轨电车的运行变得更加安静。另外,整个电车网络的润滑剂用量明显减少,维护也变得更加高效,对MM来说可谓一举多得。