All articles for "Konstruktion"

Ingenieurswissen

Bis tief ins All

Dank der Lagertechnik von SKF sehen Astronomen bald weiter ins Universum als je zuvor.
Bearings,Engineering Competence,Konstruktion,Pendelrollenlager,Zuverlässigkeit,
Ingenieurswissen

Präzision macht die Musik

Martin Molin hat einen großen Plan: Er will seine „Marble Machine“ perfektionieren. Das innovative Musikinstrument erzeugt Töne durch [...]
Bearings,Engineering Competence,Konstruktion,Maschinen und Anlagen,Mechatronik,Talent,
Ingenieurswissen

Blick in die Sterne: unter der Kuppel des Extremely Large Telescope der Europäischen Südsternwarte

In Chile entsteht das weltgrößte optische und Nahinfrarot-Teleskop. Ein kleines Bauteil von SKF wird für die zukünftige Genauigkeit und Leistung des [...]
Engineering Competence,Konstruktion,Zustandsüberwachung,Zuverlässigkeit,
Industrie

Das SKF Logo – Musterbeispiel des kommerziellen Designs

Der amerikanische Designhistoriker Ezra Shales lobt in seiner kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Arbeit das Markenzeichen von SKF als [...]
Konstruktion,
Industrie

Simulationssoftware war die Rettung

Bei einem scheinbar unlösbaren Generatorproblem des italienischen Unternehmens ESPE war die Simulationssoftware SimPro Quick von SKF die Lösung.
Energie- und Wasserversorgung,Konstruktion,
Neuigkeiten
SKF Sven Wingquist Test Center von SKF in Schweinfurt

Designpreis für das Sven Wingquist Test Center

Das technologisch innovative SKF Sven Wingquist Test Center von SKF in Schweinfurt ist bei den „International Architecture Awards“ mit dem begehrten [...]
Konstruktion,Simulation und Software,
Ingenieurswissen
Das Rad dreht sich wieder

Das Rad dreht sich wieder

Die geplante Inspektion des Riesenrads im Mtazminda-Park im georgischen Tiflis stand noch längst nicht an, als ein beunruhigendes Geräusch aus der [...]
Konstruktion,Pendelrollenlager,Schmierstoffe,