All articles for "Schrägkugellager"

Ingenieurswissen

Robuste Lagersätze für geringe Lasten

Schrägkugellager haben üblicherweise einen Berührungswinkel von 40 Grad. Nun hat SKF ihr Sortiment an Schrägkugellagern um eine neue Baureihe mit 25° [...]
Bergbau, Erdöl- und Erdgasgewinnung,Chemikalien, Kraftstoff und Mineralölprodukte,Mining and mineral processing,Pumpen und Kompressoren,Schrägkugellager,
Engineering Competence

Lagerlösung für Vakuumpumpen und Verdichter

SKF hat ein verbessertes und erweitertes Katalogangebot an einreihigen Schrägkugellagern der Explorer Leistungsklasse vorgestellt, die sich für [...]
Explorer-Lager,Pumpen und Kompressoren,Schrägkugellager,
Neuigkeiten

Neue „Silent Series“-Kugellager für Spindeln

Die Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Silent Series hat SKF als direkte Reaktion auf eines der gängigsten Probleme entwickelt, mit dem Hersteller [...]
Hochgenauigkeitswälzlager,Schrägkugellager,
Industrie
Théophile Gouzin, Leiter des Konstruktionsbüros von SRT, vor dem Gen2-Formel-E-Auto im SRT-Werk in Tigery, Frankreich.

Impulsgeber im Motorsport

Im Zentrum des ökologischen Wandels, den wir zurzeit beobachten, steht die Elektromobilität. Das zeigt sich auch im Motorsport. Bei der [...]
Personenkraftwagen,Radlagereinheiten (Hub Units),Schrägkugellager,
Ingenieurswissen
Neue Generation von BEAM- und BEAS-Lagern

Neue Generation von BEAM- und BEAS-Lagern

SKF hat eine neue Generation ihrer zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe vorgestellt. In Werkzeugmaschinen dienen die [...]
Schrägkugellager,
Industrie
Alessandro Benevelli (links), kaufmännischer Leiter, und Alberto Benevelli, Geschäftsführer des Familienunternehmens Benevelli S.r.l.

Getriebe für E-Motoren

Vor 20 Jahren stieg der Getriebehersteller Benevelli von Verbrennungsmotoren auf Elektroantriebe um. Heute erntet das Familienunternehmen in der Nähe [...]
Kegelrollenlager,Rillenkugellager,Schrägkugellager,
Ingenieurswissen
Neue Lager für Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Neue Lager für Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Einreihige Schrägkugellager werden typischerweise in Anwendungen wie Schrauben-, Scroll- oder Radialkompressoren (Bild 1) und Pumpen eingesetzt.
Schrägkugellager,