La flotte de navires de Capital bientôt équipée avec SKF Quick Collect
Ce programme permet aux compagnies maritimes de maîtriser leurs coûts et d’éviter les pannes. Une compagnie d’envergure, Greek Capital Ship Management Corp., dont la flotte est constituée de 48 navires pétroliers, sept méthaniers et un vraquier moderne de taille Capesize (trop gros pour passer le canal de Suez), est en train d’équiper sa flotte, 30 navires dans un premier temps, avec SKF Quick Collect.
SKF a aidé la compagnie à déterminer quels équipements embarqués devaient faire l’objet d’une surveillance régulière.
Les techniciens de bord peuvent, grâce à cet appareil portatif, collecter des données sur les vibrations de toutes les machines critiques, notamment les pompes de cargaison, les ventilateurs de la salle des machines, les compresseurs, les purificateurs, les moteurs électriques. L’appareil est compact, portable, et offre une solution simple et rapide pour surveiller l’état des machines critiques. Il fournit des données de vibrations en temps réel qui permettent aux techniciens d’effectuer les interventions de maintenance et, si besoin, de remplacer immédiatement des pièces.
La fonctionnalité d’analyse des données vibratoires est simple d’utilisation, rapide et précise, et fait ainsi de l’appareil un puissant outil de diagnostic, non seulement pour les ingénieurs en chef, mais aussi pour les opérateurs techniques.