All articles for "Bearing failure"

Compétences en ingénierie

De la théorie à la pratique

Responsable de la recherche chez SKF, Guillermo Morales-Espejel est à l’origine d’une approche radicalement nouvelle de la prédiction de la durée des [...]
Bearing failure,Bearing life,Lubrifiants,
Technologie digitale

Maintien d’un parc éolien vieillissant grâce à la collaboration

Les solutions de maintenance et d’assistance innovantes de SKF contribuent à maintenir en service l’un des premiers parcs éoliens offshore d’Europe [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Sustainability,Wind,
Compétences en ingénierie

Altération microstructurelle des aciers pour roulements dans la fatigue de contact roulant

La dégradation du matériau constitue la principale cause de défaillance des roulements. La meilleure approche de la prédiction de ces défaillances [...]
Bearing failure,Bearings,Failure modes,
Compétences en ingénierie

Analyse des détériorations de roulements : laissez-vous guider par la norme ISO 15243

Pour éviter qu'une détérioration de roulement ne se reproduise et améliorer ainsi la fiabilité d'une machine, la première étape consiste à identifier [...]
Bearing failure,Fiabilité,Sustainability,
Production

Le roulement approprié met un terme aux arrêts de production automobile

Un constructeur automobile allemand a fait passer la durée de service de son tapis roulant de trois à plus de 36 mois grâce à une solution de [...]
Automobile,Bearing failure,Bearing life,
Compétences en ingénierie

Un nouveau modèle de roulement pour les multiplicateurs d’éoliennes

Un nouveau roulement est désormais disponible pour les multiplicateurs d'éoliennes. Les roulements SKF DuraPro pour multiplicateurs d'éoliennes [...]
Bearing failure,Bearings,Digitization,New technology/product,Quality,
Technologie digitale

Des économies de maintenance pour un suivi sûr des rames

Guangzhou Metro, en Chine, est l’un des réseaux de métro les plus fréquentés au monde. Actuellement, la régie abandonne progressivement le programme [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Digitization,Sustainability,