All articles for "Bearing life"

Compétences en ingénierie

Des économies sur le papier

La réparation des roulements SKF fait baisser les coûts et les émissions de CO₂ à la papeterie Mondi Štĕtí.
Bearing life,Bearings,Remanufacturing,Sustainability,
Compétences en ingénierie

De la théorie à la pratique

Responsable de la recherche chez SKF, Guillermo Morales-Espejel est à l’origine d’une approche radicalement nouvelle de la prédiction de la durée des [...]
Bearing failure,Bearing life,Lubrifiants,
Compétences en ingénierie

Connaissance des matériaux : roulements en acier carburé soumis à des charges de contact fixe

Une étude vient améliorer les connaissances en matière de performances des roulements en acier carburé et apporter une méthode pratique pour les [...]
Bearing life,Bearings,Metals,Research and development,
Technologie digitale

Maintien d’un parc éolien vieillissant grâce à la collaboration

Les solutions de maintenance et d’assistance innovantes de SKF contribuent à maintenir en service l’un des premiers parcs éoliens offshore d’Europe [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Sustainability,Wind,
Compétences en ingénierie

De la trempe traditionnelle à la trempe sélective

Mise en service prochaine d’une technologie de trempe rapide et économe en énergie.
Bearing life,Bearings,Roulements « éco-énergétiques »,Sustainability,
Technologie digitale

Grâce à la maintenance conditionnelle sans fil, les métros de Ningbo Rail Transit roulent avec plus de fiabilité.

Sur un réseau métropolitain très fréquenté, assurer la longévité des roulements pendant un million de kilomètres n’est pas une mince affaire. Une [...]
Bearing life,Digital Technology,Ferroviaire,Maintenance conditionnelle,
Compétences en ingénierie

Des revêtements de surface pour améliorer les perfor‍⁠mances des roulements

Les revêtements optimisent la durée de service et les performances des roulements et des rotules. Ils peuvent couvrir une grande variété de [...]
Bearing life,Bearings,Roulements INSOCOAT,