All ar­ticles for "Mines et car­rières, ex­trac­tion du pé­trole et du gaz"

Compétences en ingénierie

Des jeux de rou­le­ments ro­bustes pour charges faibles

Les roulements à billes à contact oblique présentent généralement un angle de contact de 40°. SKF vient de compléter sa gamme avec une nouvelle série [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,Mining and mineral processing,Produits chimiques et pétroliers, combustibles,Pumps and Compressors,Roulements à billes à contact oblique,
Industrie
Le Mobile Miner 40V sert généralement à creuser des galeries de petites à moyennes dimensions.

So­lide comme le roc

Avec ses machines Mobile Miner, l’entreprise suédoise Epiroc peut répondre aux besoins croissants d’une plus grande productivité et de conditions de [...]
Industrie,Lubrifiants,Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,Sceaux,
Production
Le roulement de tous les records

Le rou­le­ment de tous les re­cords

Le plus gros roulement à rotule sur rouleaux étanche jamais fabriqué par SKF vient de sortir de son usine de Göteborg, en Suède. Le 241/900 est 50 % [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,Roulements à rotule sur rouleaux,
Industrie
Des robots à l’assaut des planchers de forage

Des ro­bots à l’as­saut des plan­chers de fo­rage

Le spécialiste norvégien de la robotique Robotic Drilling Systems est en train de transformer radicalement le forage pétrolier. Ses robots sont, en [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,
Industrie
Des paliers magnétiques pour Cryostar

Des pa­liers ma­gné­tiques pour Cryos­tar

SKF vient de signer avec Cryostar, fabricant français d’équipement cryogénique, un contrat portant sur la fourniture de paliers magnétiques SKF S2M [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,Paliers magnétiques,
Industrie
Collaboration avec GE Oil & Gas

Col­la­bo­ra­tion avec GE Oil & Gas

SKF et GE Oil & Gas ont signé un accord de collaboration non-exclusif basé sur une licence qui vise à développer le recours aux technologies de [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,
Compétences en ingénierie
Un roulement de huit tonnes pour applications minières

Un rou­le­ment de huit tonnes pour ap­pli­ca­tions mi­nières

SKF a fabriqué et livré le plus grand roulement à rotule sur rouleaux conforme aux normes ISO de son histoire. Il est destiné à l’industrie minière. [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,Roulements à rotule sur rouleaux,