Unité innovante pour les tambours de lave-linge
L’unité de support de tambour SKF est un nouveau dispositif en polymère pour lave-linge qui aide à optimiser la conception, le montage et les performances de ces derniers. Cette nouvelle solution, qui constitue une alternative aux solutions en aluminium ou en fonte, garantit aux fabricants de lave-linge une réduction des coûts et de la consommation d’énergie.
Contact commercial
Davide M. Martini, Davide.M.Martini@skf.com
L’unité de support de tambour SKF est un nouveau dispositif en polymère pour lave-linge qui aide à optimiser la conception, le montage et les performances de ces derniers. Cette nouvelle solution, qui constitue une alternative aux solutions en aluminium ou en fonte, garantit aux fabricants de lave-linge une réduction des coûts et de la consommation d’énergie.
Dotée de roulements intégrés, graissés et étanches à vie, elle garantit un excellent alignement entre les roulements, le joint hydraulique et le tambour. Le frottement généré par le système est de ce fait extrêmement faible.
L’unité peut être équipée de joints à faible frottement SKF et de roulements à billes éco-énergétiques SKF pour une réduction encore supérieure du frottement et de l’énergie consommée.