Здоровый подход
Эффективность необходима не только в промышленном производстве. В США компания SKF помогла медицинской клинике оптимизировать обслуживание больных диабетом.
ФАКТЫ
Эффективное обслуживание пациентов
Сотрудничество клиники Partners in Family Health с SKF положительно отразилось на обслуживании пациентов. Повышение эффективности коснулось следующих направлений:
Ежегодная проверка зрения
Диабет может вызвать повреждение сетчатки глаз, иногда приводящее к слепоте. Однако в 2011 г. только 42 % пациентов клиники прошли осмотр. В 2013 г. эта цифра увеличилась до 65 %.
Ежегодный осмотр ступней
Диабет вызывает проблемы с кровообращением, которые могут привести к необходимости ампутации пальцев ног и ещё более серьёзным последствиям. С 2011 г. по 2013 г. в клинике округа Йорк увеличилось количество пациентов, прошедших ежегодный осмотр ступней, с 33 %
до 70 %.
Получение данных из больниц
Раньше, если пациент попадал в больницу, в клинику об этом не сообщалось, как и о том, какие лекарственные препараты этому пациенту были выписаны. Сейчас данные из больниц автоматически передаются в клинику, а персонал клиники связывается с пациентом вскоре после его выписки из больницы.
ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ
Когда в клинике Partners in Family Health в округе Йорк, штат Пенсильвания, всерьёз задумались над повышением эффективности, все сотрудники включились в работу.
Врачи и медицинские сёстры считали количество пройденных шагов, анализировали время ожидания пациентами и даже замеряли, сколько времени уходит на измерение температуры. В результате стало понятно, на чем клиника теряет драгоценное время. К примеру, персонал обнаружил одну небольшую проблему – кабели питания ноутбуков, которые постоянно падали на пол, и каждый раз их приходилось поднимать. Это решили просто – кабели прицепили большими канцелярскими скрепками.
Медсестра отделения первой медицинской помощи Шерон Симпсон говорит, что сотрудники научились писать сводные ведомости в программе Excel и презентации в PowerPoint.
А в 2011 г. клиника объединила свои усилия со специалистом по коммерческой эффективности компании SKF Мэтью Метцом. Была поставлена цель – улучшить медицинское обслуживание больных диабетом, случаи заболевания которым увеличиваются в США отчасти в связи с большим числом людей с лишним весом.
Симпсон говорит, что число диабетиков растет среди молодежи. «Распространение диабета требует увеличения затрат на здравоохранение, ведь диабет приводит к глазным, сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с кровообращением», – говорит она.
По последним данным, Пенсильвания занимает 12 место по количеству больных диабетом среди штатов США. В центральной части Пенсильвании, где расположена клиника, находятся головные офисы нескольких крупных производителей закусок. Мэтью Метц, эксперт SKF по методологиям Business Excellence и 6 Sigma в г. Ганновере, штат Пенсильвания, описывает этот регион как столицу закусок. «Мы просто окружены соблазнами», – говорит он.
Чтобы увеличить эффективность клиники, Метц проводил встречи с сотрудниками каждую неделю. Он поясняет: «Эти встречи были ориентированы на сбор данных, в отличие от решения проблем, основанного на «Мне кажется», «Я помню» и «Я видел».
Идея заключалась не в эффективности ради эффективности, а в улучшении качества медицинского обслуживания. «Мы хотели снизисть потери времени, чтобы больше времени уделять каждому пациенту», – говорит Симпсон.
Сотрудничество SKF с клиникой было частью более масштабной инициативы Фонда Роберта Вуда Джонсона для улучшения здравоохранения в населённых пунктах США с помощью организации Aligning Forces for Quality.
Доктор Адель Куртц, специализирующая на семейной медицине, говорит, что когда Метц впервые появился в офисе, «мы даже не знали, какое количество наших пациентов больны диабетом».
Оказалось, что 800 человек из 6000 пациентов клиники имели этот диагноз. Однако используемое программное обеспечение не могло этого определить.
«До этого у нас имелась статистика только в отношении работы нашего офиса. Мы, собственно, предполагали, что дела у нас идут неплохо, – говорит Куртц. – Но мы узнали, что есть области, которые можно улучшить».
Директор клиники Маргарет Льюис говорит: «Наши рабочие функции кардинально изменились».
В общей сложности Метц и сотрудники клиники выявили 32 недостатка, которые приводили к неэффективности, и нашли решение 27 из них. Самое важное, что был найден способ улучшить долговременную медицинскую помощь больным диабетом.
Не все изменения прижились с лёгкостью. «Поначалу было сложно, – вспоминает Симпсон. – Все эти запутанные диаграммы, похожие на пауков».
Метц говорит, что за свои 24 года работы в SKF он привык к тому, что люди иногда сопротивляются внедрению методов повышения эффективности, несмотря на всю их результативность. «Сотрудники клиники очень хорошо потрудились, – говорит он. – Статистические данные говорят о том, что их усилия оправдались. Для меня было познавательным увидеть, сколько времени требуется для внедрения изменений».
И хотя работа Метца в медицинском учреждении уже завершена, сотрудники клиники продолжают встречаться раз в две недели, чтобы обсудить, что ещё можно усовершенствовать, а так же делятся своими открытиями с другими организациями первичного медобслуживания в регионе.
В перспективе клиника надеется получить сертификат «Медицинское учреждение, ориентированное на пациента» – престижный знак признания медицинских учреждений, которые проводят профилактическую работу с пациентами. «Для больных диабетом такой подход означает самодисциплину, а не только приём лекарств», – говорит Куртц.