Испанское производственное предприятие достигает нулевого баланса выбросов углерода
Сокращение выбросов CO2 было достигнуто благодаря сочетанию инвестиций в усовершенствование технологических процессов, применению энергосберегающего оборудования и солнечных панелей, а также закупке электроэнергии из возобновляемых источников. Как в Штайре, так и в Туделе около 500 тонн CO2 в год, производимых нагревательным оборудованием, компенсируются посредством зачёта эмиссионных квот «Золотой стандарт».
Климатические цели SKF направлены на сокращение выбросов во всей производственно-сбытовой цепочке. К 2025 году SKF планирует сократить выбросы CO2 в процессе производства на тонну реализованных подшипников на 40 % по сравнению с 2015 годом, принятым в качестве базового. По состоянию на конец 2019 года удалось добиться снижения на 36 %, тем самым SKF Group перевыполняет эту и без того амбициозную задачу.