行业
先进的解决方案
由位于苏格兰的Scotrenewables Tidal Power公司领导的浮动潮汐能商业化(FloTEC)项目因能够展示浮动潮汐发电系统可为欧盟电网提供低成本、高价值的能源,而获得欧盟委员会“地平线2020”计划的认可。FloTEC将从该计划获得1,000万欧元资助,用于推进浮动潮汐能技术的商业化。
由位于苏格兰的Scotrenewables Tidal Power公司领导的浮动潮汐能商业化(FloTEC)项目因能够展示浮动潮汐发电系统可为欧盟电网提供低成本、高价值的能源,而获得欧盟委员会“地平线2020”计划的认可。FloTEC将从该计划获得1,000万欧元资助,用于推进浮动潮汐能技术的商业化。
在Scotrenewables SR2000-M2两兆瓦样机的开发中,SKF进一步发展与Scotrenewables的稳固合作关系,为Scotrenewables提供了先进的解决方案,涵盖轴承、密封 、润滑系统和状态监测,以及经证实可靠的设计工程支持 务。