Compétences en ingénierie
De paliers roulements-inserts JIS pour le marché européen

De paliers roulements-inserts JIS pour le marché européen

SKF propose désormais sur le marché européen une nouvelle gamme de paliers roulements-inserts conformes aux normes industrielles japonaises (JIS), suite au succès de la gamme UC compatible avec les normes JIS lancée récemment en Asie. La nouvelle gamme UC est fournie en série avec deux systèmes de blocage au choix et une étanchéité éprouvée à l’usinage amélioré. Elle fait l’objet d’une assistance après-vente complète à travers le réseau de distribution mondial de SKF.

Sur le même sujet

SKF propose désormais sur le marché européen une nouvelle gamme de paliers roulements-inserts conformes aux normes industrielles japonaises (JIS), suite au succès de la gamme UC compatible avec les normes JIS lancée récemment en Asie. La nouvelle gamme UC est fournie en série avec deux systèmes de blocage au choix et une étanchéité éprouvée à l’usinage amélioré. Elle fait l’objet d’une assistance après-vente complète à travers le réseau de distribution mondial de SKF.

Les roulements UC bénéficient d’une protection optimale contre les contaminants et les projections d’eau lors des lavages. Les mécanismes de blocage font de ces roulements la solution idéale pour les convoyeurs de manutention. Ils offrent une excellente résistance contre la pénétration de contaminants pour une durée de service plus longue avec une maintenance réduite. Les systèmes de traitement de l’air, les machines de conditionnement et les équipements de fitness constituent également des applications typiques.