Nouveaux paliers roulements-inserts pour environnements fortement contaminés
Leur étanchéité supérieure et leur système de blocage plus robuste font des paliers roulements-inserts à billes UC 300 la solution idéale pour les environnements industriels fortement contaminés.
Ces nouveaux produits sont particulièrement adaptés aux environnements industriels fortement contaminés, où la durée de service des roulements est souvent réduite du fait de la pénétration de contaminants, tels que la boue, la poussière, les copeaux de bois ou l’eau. Pour remédier à ces problèmes, les paliers de la série UC 300 sont équipés d’une technologie d’étanchéité testée sur le terrain. De plus, leur semelle pleine limite les risques d’accumulation de saleté ou d’humidité.
« Quelles que soient leurs exigences, les ingénieurs peuvent désormais trouver des paliers roulements-inserts fiables et de qualité auprès d’une seule source de confiance extrêmement réactive, précise Jérôme Pommereul, SKF Product Manager. Du fait de leur résistance supérieure à la contamination et aux vibrations, ils durent plus longtemps. Les performances de l’équipement tournant s’en trouvent améliorées et les pertes de productivité dues aux avaries de roulements sont minimisées. Les clients voient leurs coûts diminuer, puisque les remplacements et réparations sont moins nombreux. »
Les unités de la série UC 300 se déclinent en différents diamètres d’alésage jusqu’à 100 mm. Les applications typiques incluent les convoyeurs, les poulies à courroie, les transmissions par chaîne et les grues.