Nouvelle pompe de transfert à levier
Fabriquée en polypropylène, matériau fétiche de l’industrie, et dotée de joints en PTFE (polytétrafluoroéthylène), cette pompe est conçue pour durer. Son tube d’aspiration télescopique s’adapte à une large gamme de profondeurs de réservoir pour une polyvalence accrue. De plus, son anneau de verrouillage unique permet à l’utilisateur de placer la buse dans la position optimale pour réduire la charge de la pompe.
Sa fausse bonde filetée de 50 mm se monte en toute sécurité sur les réservoirs de FED en vrac, ce qui permet un pompage stable tout en aidant à prévenir la contamination susceptible d’altérer les propriétés catalytiques du FED. Un support de buse maintient le tuyau à portée de main et hors du sol.
L’ensemble pompe comprend un tuyau de 1,8 m non pliable haut de gamme avec une buse de sortie de ¾ pouce qui s’adapte à tous les réservoirs FED standard. Il comporte également une buse à 45° pour distribuer le fluide au niveau de la tête de pompe.