Actualité
Tudela-factory

Une usine SKF en Es­pagne at­teint la neu­tra­li­té car­bone

Sur le même sujet

L’usine de roulements automobiles SKF de Tudela, en Espagne, est le deuxième site du Groupe à atteindre la neutralité carbone après celui de Steyr, en Autriche, qui fabrique une gamme de roulements destinés à l’industrie. À elles deux, ces usines totalisent 22 000 tonnes de CO2 en moins par an.

Cette réduction des émissions de CO2 a été possible grâce à des investissements dans l’amélioration des process, des machines éco-énergétiques, des panneaux solaires et un approvisionnement en électricité renouvelable. À Steyr comme à Tudela, environ 500 tonnes d’émissions de CO2 générées par les installations de chauffage font l’objet d’une compensation attestée par le label Gold standard.

Les objectifs de SKF en faveur du climat consistent principalement à réduire les émissions sur toute la chaîne de valeur. SKF vise en effet à réduire de 40 % d’ici 2025 les émissions de CO2 issues de ses activités de fabrication, par tonne de roulements vendus, par rapport à 2015 choisie comme année de référence. Fin 2019, la réduction représentait 36 %, procurant ainsi au Groupe une très nette avance sur son objectif pourtant ambitieux.