Rêves électriques
SKF contribue à propulser la nouvelle génération de véhicules électriques.
En raison du durcissement de la législation sur les émissions et des inquiétudes relatives à l’avenir des carburants fossiles, les véhicules électriques se multiplient sur les routes.
Si les performances de la plupart d’entre eux sont encore modestes, un nombre croissant de constructeurs mettent à profit le couple quasi-instantané fourni par le moteur électrique pour créer des véhicules hautes performances.
Les roulements à billes SKF eDrive Ball Bearing ont été conçus pour être installés sur l’ensemble de la gamme des véhicules électriques. Récemment, Mercedes-Benz les a sélectionnés pour sa SLS AMG Electric Drive, une voiture de sport dont les quatre moteurs électriques lui permettent de produire 552 kW et d’atteindre 100 km/h en 3,9 s.
SKF a d’abord été contacté en 2010 pour développer un montage de roulements destiné aux moteurs des véhicules électriques Daimler. Par la suite, un montage a été conçu par Daimler, fabriqué par SKF en Italie, assemblé par EM-motive à Hildesheim, en Allemagne, avant d’être testé par Daimler et AMG. Il a été intégré au véhicule et, aujourd’hui, l’impressionnant nouveau modèle d’AMG est disponible à la vente.