All articles for "Engineering Competence"

Ingenieurswissen

Bis tief ins All

Dank der Lagertechnik von SKF sehen Astronomen bald weiter ins Universum als je zuvor.
Bearings,Engineering Competence,Konstruktion,Pendelrollenlager,Zuverlässigkeit,
Ingenieurswissen

Präzision macht die Musik

Martin Molin hat einen großen Plan: Er will seine „Marble Machine“ perfektionieren. Das innovative Musikinstrument erzeugt Töne durch [...]
Bearings,Engineering Competence,Konstruktion,Maschinen und Anlagen,Mechatronik,Talent,
Ingenieurswissen

Schleuse für größeren Verkehrsfluss

Ein neues Schleusenprojekt ermöglicht auch größeren Schiffen den Zugang zum Gent-Terneuzen-Kanal. Zu der gigantischen Anlage gehören 1,5 Tonnen [...]
Bearing mounting,Bearings,Construction,Engineering Competence,
Ingenieurswissen

Blick in die Sterne: unter der Kuppel des Extremely Large Telescope der Europäischen Südsternwarte

In Chile entsteht das weltgrößte optische und Nahinfrarot-Teleskop. Ein kleines Bauteil von SKF wird für die zukünftige Genauigkeit und Leistung des [...]
Engineering Competence,Konstruktion,Zustandsüberwachung,Zuverlässigkeit,
Ingenieurswissen

Eine Zauberformel für Maschinen

In den 1990er-Jahren erfand der SKF Entwicklungsingenieur Magnus Kellström einen völlig neuen Lagertyp. Seine Ideen gelten auch heute noch als [...]
Bearings,Engineering,Engineering Competence,
Industrie

Städtischer Lärm

Intelligente Sensoren und Datenanalysen senken die Lärmbelastung in Köln.
Engineering Competence,Monitoring and diagnostics,Schienenfahrzeuge,
Digitale Technologie

Mit einem Klick das richtige Lager

Wenn hoch entwickelte Lagerkalkulationstools in die Konstruktions- und Simulationssysteme integriert werden, können Ingenieure schneller und [...]
Digital Technology,Digitization,Engineering Competence,