All articles for "Zuverlässigkeit"

Ingenieurswissen

Lagerlösung verlängert Lebensdauer von Ballenpressen

Die Drei-Barrieren-Lösung von SKF vereinfacht Wartung und Instandhaltung der Ballenpressen von Flexus Balasystem.
Bearings,Wartung,Zuverlässigkeit,
Ingenieurswissen

Bis tief ins All

Dank der Lagertechnik von SKF sehen Astronomen bald weiter ins Universum als je zuvor.
Bearings,Engineering Competence,Konstruktion,Pendelrollenlager,Zuverlässigkeit,
Ingenieurswissen

Blick in die Sterne: unter der Kuppel des Extremely Large Telescope der Europäischen Südsternwarte

In Chile entsteht das weltgrößte optische und Nahinfrarot-Teleskop. Ein kleines Bauteil von SKF wird für die zukünftige Genauigkeit und Leistung des [...]
Engineering Competence,Konstruktion,Zustandsüberwachung,Zuverlässigkeit,
Ingenieurswissen

Schadensanalyse bei Wälzlagern mithilfe der Norm ISO 15243

Der erste Schritt auf dem Weg zur Vermeidung von Wiederholungsschäden und zur Steigerung der Maschinenzuverlässigkeit ist die Fähigkeit, [...]
Bearing failure,Sustainability,Zuverlässigkeit,
Industry

Magnetlager bestehen Härtetest

Der zuverlässige Betrieb von Turboexpander, Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren und Kompressoranwendungen in einem rauen Umfeld ist eine echte [...]
Magnetlager,Sustainability,Zuverlässigkeit,
Industry

Originalprodukte gehen alle an – überall

Die Verbreitung von Produktfälschungen bei Geschäften zwischen Unternehmen ist weltweit ein wachsendes Problem. Den Kunden ist manchmal gar nicht [...]
Quality,Sustainability,Zuverlässigkeit,
Digital Technology

Zustandsüberwachung im Gleis

Großbritanniens größter Betreiber von Schienenfahrzeugen, Govia Thameslink Railway (GTR), hat ein von SKF entwickeltes Zustandsüberwachungssystem [...]
Schienenfahrzeuge,Zustandsüberwachung,Zuverlässigkeit,