L’évacuation de la graisse usagée devient un jeu d’enfant avec les cartouches réutilisables
Les méthodes d'élimination de la graisse revêtent de plus en plus d'importance pour les équipes de production et de maintenance. SKF vient donc de lancer une cartouche réutilisable pour récupérer la graisse usagée des roulements. Le principe est à la fois simple et rapide et permet de se conformer à des exigences environnementales toujours plus strictes et à la nécessité d'optimiser les procédures de maintenance.
La solution : la cartouche
SKF propose une solution technique pour remédier à bon nombre des inconvénients des précédentes méthodes d’évacuation de la graisse. La cartouche de récupération de graisse réutilisable constitue un moyen rapide et facile d’éliminer la graisse usagée d’un roulement. La cartouche se visse dans un adaptateur qui s’installe directement sur le roulement. L’adaptateur se décline en deux tailles de filetage : M14 x 1,5 et M16 x 1,5. SKF propose actuellement une cartouche standard d’une capacité de 900 ml, mais des tailles plus grandes et plus petites sont disponibles sur demande.
Avec cette solution, la cartouche se remplit intégralement. La graisse entrante actionne un piston d’alimentation qui s’arrête lorsque le débit de graisse usagée s’interrompt et lorsque la cartouche est pleine. Cette fonctionnalité évite les remplissages excessifs et les fuites de graisse. La cartouche est ensuite retirée et la graisse éjectée, d’une pression sur le piston. La graisse usagée peut être facilement extraite de la cartouche et recyclée de manière appropriée. Quant à la cartouche, elle peut être nettoyée et réutilisée de nombreuses fois, ce qui en fait une solution efficace, durable et économique. Elle est, en outre, facile à retirer et à réinstaller pour une nouvelle utilisation.
La cartouche réutilisable convient aux applications qui utilisent des roulements de grandes dimensions, comme les applications d’énergie éolienne et marémotrice, les moteurs de navires et les laminoirs. Ce produit peut également être utilisé dans des applications qui utilisent des roulements de grandes dimensions qui ne sont pas lubrifiés à vie.
Si la cartouche n’a été officiellement lancée qu’en juillet 2021, près de 20 000 cartouches ont déjà été installées et sont utilisées avec succès sur des éoliennes. Un tel nombre d’installations témoigne du niveau de fonctionnalité et de la fiabilité du produit.
Dans toutes ces applications, la cartouche contribue à réduire les temps de maintenance et à allonger les intervalles de maintenance. Cela s’explique par le fait qu’un simple outil de type tournevis suffit pour vider le dispositif et que la cartouche peut être entièrement remplie. Le système de collecte contribue, en outre, à la réalisation des objectifs des entreprises sur le plan environnemental puisque la graisse et la cartouche sont éliminées séparément.
À travers cette innovation, SKF offre aux entreprises une solution plus propre et plus sûre pour évacuer la graisse usagée des roulements et aide les clients à mettre en œuvre leurs procédures de maintenance de manière plus rapide et plus efficace.
Nouvelle cartouche réutilisable
Plus d’informations sur SKF.com.