Tous les articles

Industrie

Accord de partenariat stratégique avec Sandvik

Actualité SKF a signé avec Sandvik Mining and Construction un accord de partenariat stratégique de trois ans qui vient consolider les relations entre [...]
Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,
Production

LA PART DU LION

L’envol de la demande de ciment contraint Simba Cement, en Tanzanie, à maximiser sa productivité. La solution ? Une maintenance conditionnelle [...]
Autres industries,Composants de transmission,Formation,Palier complets,Sceaux,
Archive

Hans Rosling: confidences sur l’oreiller

Avec l’énergie d’un journaliste sportif espagnol commentant le Clásico, le professeur de santé publique internationale Hans Rosling transforme des [...]
Industrie

Une partie de billes

Pour remplacer les paliers à rouleaux avec un galet-support entre deux paliers de son four rotatif, Argex s’est adressé à son fournisseur de longue [...]
Conception,Lubrifiants,Mines et carrières, extraction du pétrole et du gaz,Paliers,Roulements à rotule sur rouleaux,
Technologie digitale

Smooth operator

Pour remplacer les paliers à rouleaux avec un galet-support entre deux paliers de son four rotatif, Argex s’est adressé à son fournisseur de longue [...]
Industrie

MEET THE WORLD : À LA CONQUÊTE DU MONDE

Avec environ 240 millions de joueurs dans 200 pays, le football est considéré par beaucoup comme le sport le plus populaire de la planète. Sa [...]
Compétences en ingénierie

Des opportunités qui pèsent dans la balance

Éviter une défaillance de roulement ou sa réapparition peut très bien rapporter plus que le pesant d’or du roulement. Technologie Chaque année, plus [...]
Recherche et théorie,Services,