All articles for "Automobile"

Compétences en ingénierie

Mieux comprendre, pour minimiser, les dommages causés par les fuites de courant dans les roulements de moteurs de véhicules électriques

Une étude fondamentale met en lumière des stratégies pour réduire les dommages causés par l’érosion électrique dans les roulements de moteurs de [...]
Automobile,Electricity,Transportation and logistics,
Compétences en ingénierie

Un développement plus durable grâce à des joints efficaces

Un joint doit retenir le lubrifiant à l’intérieur du roulement et faire barrage aux impuretés, le tout avec un minimum de frottement. Tel est le défi [...]
Automobile,Research and development,Rotating equipment performance,
Développement durable

Écoresponsable, du circuit à la route

Vitesse et compétition sont les mots qui viennent inévitablement à l’esprit quand on évoque une Formule 1 de 1 000 ch. On pourra désormais ajouter la [...]
Automobile,Bearings,Electrical,Roulements hybrides,
Production

Le roulement approprié met un terme aux arrêts de production automobile

Un constructeur automobile allemand a fait passer la durée de service de son tapis roulant de trois à plus de 36 mois grâce à une solution de [...]
Automobile,Bearing failure,Bearing life,
Industry

NIO : au-delà de la jeune pousse prometteuse

Le constructeur chinois de véhicules électriques NIO a imposé sa marque en Chine en se concentrant sur la technologie automobile et en proposant une [...]
Automobile,Roulements à rouleaux coniques,
Industrie
Théophile Gouzin, directeur du bureau d’études SRT, devant la monoplace 100 % électrique, la Gen2, à l'usine SRT de Tigery, en France.

Une e-monoplace tricolore en pôle position

La transition écologique voit fleurir la mobilité électrique au cœur des mégapoles. Un changement d’ère y compris pour le sport automobile, avec le [...]
Automobile,Roulements à billes à contact oblique,Roulements de roue,
Technologie digitale
L’esprit de service

L’esprit de service

Poussées par les technologies numériques, des entreprises de nombreux secteurs migrent du modèle traditionnel de vente d’un produit seul vers en plus [...]
Automobile,Industrie,