Petra Einarsson, generální ředitelka firmy BillerudKorsnäs

Bojovnice

Petra Einarsson, generální ředitelka firmy BillerudKorsnäs, stojí v čele společnosti, která si klade za cíl bojovat proti tradičním obalům a přispět tak k udržitelné budoucnosti. V této strategii hrají klíčovou roli inovace a služby.

Text Erik Aronsson
Foto Tobias Ohls

Papír a celulóza

Velká tichomořská odpadková skvrna je ve světových oceánech největším z pěti míst se zvýšenou koncentrací mořského odpadu (tj. 10 kg plastů na jeden km2). Najdeme ji na půli cesty mezi Havají a Kalifornií a odhaduje se, že pokrývá plochu o velikosti asi 1,6 milionu km2. Je tedy přibližně třikrát větší než Francie.

Petra Einarsson

Věk: 51
Bydlí: Během týdne v Solně nedaleko Stockholmu, o víkendech v oblasti Torsåker ve středním Švédsku
Rodina: Manžel, dvě dcery
Ostatní zájmy: Koně, lyžování a jiné venkovní aktivity
Osobní motto: Bezpečnost především. „Pevně věřím, že jako generální ředitelka nesu konečnou odpovědnost za co nejbezpečnější pracovní prostředí.“

Nezisková organizace Ocean Cleanup, vyvíjející pokročilé technologie pro vyčištění světových oceánů od plastu, odhaduje, že z řek do oceánu ročně proudí 1,15 až 2,41 milionu tun plastu. Více než polovina tohoto plastu má nižší hustotu než voda, takže po vstupu do moře pluje. Plast se pak drží na hladině a odplouvá dále od pobřeží, odnášen sbíhajícími se proudy, které odpad hromadí do podobných skvrn.

O odstranění plastu z moří, jezer a řek usilují iniciativy po celém světě. Z dlouhodobého hlediska je však k vyřešení tohoto problému nezbytné, aby plasty do vodních systémů vůbec nevstupovaly. K tomu může výrazně přispět odstranění plastů z obalového průmyslu.

Jednou ze společností, která v boji proti plastům zaujímá přední postavení, je firma BillerudKorsnäs v čele s generální ředitelkou Petrou Einarsson. Firma se řídí heslem „Bojujeme proti tradičním obalům za udržitelnou budoucnost“ a Petra Einarsson právě díky tomuto přístupu v roce 2017 do společnosti BillerudKorsnäs nastoupila.

„Lákalo mě pracovat pro společnost, kde je udržitelnost nejen součástí strategie, ale přímo podnikatelským záměrem,“ říká.

Generální ředitelku BillerudKorsnäs Petru Einarsson přitahovala práce ve společnosti, v níž je udržitelná budoucnost samým základem podnikatelské strategie.

Generální ředitelku BillerudKorsnäs Petru Einarsson přitahovala práce ve společnosti, v níž je udržitelná budoucnost samým základem podnikatelské strategie.

Předtím, než se Einarsson stala součástí společnosti BillerudKorsnäs, téměř 30 let pracovala pro skupinu Sandvik vyrábějící špičkové technologie. Tam získala rozsáhlé zkušenosti ve zpracovatelském průmyslu. Ve společnosti Sandvik pracovala jako finanční úřednice, produktová manažerka pro bezešvé potrubí a generální ředitelka obchodní sekce Sandvik Materials Technology.

Společnost BillerudKorsnäs vznikla v listopadu roku 2012 fúzí společností Billerud a Korsnäs, díky čemuž získala více než 150 let zkušeností s lesnickým a papírenským průmyslem. Dnes se BillerudKorsnäs soustřeďuje na nabídku tržně udržitelných obalových materiálů, jako jsou přední papírové a kartonové materiály, a řešení, která zvyšují ziskovost zákazníků a zároveň zmírňují celkový dopad na životní prostředí.

Po svém nástupu do funkce generální ředitelky v lednu 2018 si však Einarsson musela nejdříve poradit s praktickými problémy. Společnost BillerudKorsnäs v současné době investuje asi 700 milionů eur do nového stroje na výrobu lepenek v závodě v Gruvön, přičemž jde o největší investici v její historii. Stavební práce se kvůli nepříznivým geologickým podmínkám neobešly bez problémů, BillerudKorsnäs však tento nový stroj spustila v květnu 2019.

„Dokončením této investice získáme skvělé postavení, které nám umožní chopit se příležitostí na trhu a uspokojit silnou poptávku po udržitelných obalech,“ říká Einarsson.

Klíčový prvkem strategie společnosti BillerudKorsnäs je inovace.

„V rámci celé organizace věnujeme zvýšené úsilí tomu, abychom rozšířili podíl nových výrobků a zavedli nové materiály,“ dodává.

Doufám, že mohu být určitým vzorem pro mladé ženy, které chtějí pracovat ve zpracovatelském průmyslu a usilují o výkonné pozice.Petra Einarsson, CEO, BillerudKorsnäs

Příkladem může být výzkumná iniciativa, ve které se BillerudKorsnäs snaží přeměnit kartonové obaly na baterie.

„Díky tomu budou naše obalová řešení ještě inteligentnější a zásilky budou moci komunikovat se svým okolím,“ říká Einarsson. „Pokud například převážíte zdravotnické přípravky, můžete ovládat skladovací podmínky a zajistit, že jsou přípravky po celou dobu přepravy uchovávány za přiměřené teploty. Zásilky bude navíc možné sledovat v reálném čase.“

Společnost BillerudKorsnäs dále přesouvá svou pozornost od jednoduchých dodávek obalů k dodávání komplexních obalových řešení.

„Řešením věnujeme celou divizi, v rámci které budeme usilovat o rozvoj obalových řešení a obchodních modelů a zároveň o vývoj nových inovativních řešení,“ upřesňuje Einarsson.

Petra Einarsson působila v rámci své kariéry v odvětvích a funkcích, v nichž dominují muži. Sama ale tvrdí, že se jako žena na těchto pozicích nesetkala s žádnými problémy.

„U ostatních lidí se snažím vnímat jejich pravou podstatu bez ohledu na pohlaví, rasu a jiné nedůležité faktory,“ říká. „Stejně tak se ke mně chovali lidé, se kterými jsme se během své kariéry setkala.“

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

„Zároveň si myslím, že je důležité, aby se v rámci zpracovatelského průmyslu budovala pracovní síla, která je diverzifikovaná z hlediska pohlaví i původu,“ dodává. „Jen tak je v budoucnu možné přilákat ty nejtalentovanější pracovníky a udržet si vysokou úroveň schopností v daném odvětví.“

V listopadu získala Petra Einarsson ocenění „2018 Ruter Dam“ (Královna diamantů) švédské nadace Ruter Dam, která podporuje rozvoj obsazenosti výkonných pozic ve švédských korporacích ženami.

„Doufám, že mohu být určitým vzorem pro mladé ženy, které chtějí pracovat ve zpracovatelském průmyslu a usilují o výkonné pozice,“ uzavírá Petra Einarsson.

Související obsah