edl

Elektronicky napájená maznice Lincoln

Další segment Maziva Další služby

Příbuzné odkazy

Lincoln

Elektronicky napájená maznice Lincoln (EDL1) byla vyvinuta k použití v sekčních mazacích systémech i ve velkých strojích s různými požadavky na mazání v různých vzdálenostech. Je navržena tak, aby zvýšila vstupní tlak alespoň o 0,2 MPa (2 bary) až do 28 MPa (280 barů). EDL1 lze použít se stávajícími trubkami, montážním materiálem a plnicími čerpadly. Maznice pracuje efektivně i v náročnějších prostředích. Je vhodná pro použití v potravinářském, železničním i těžkém průmyslu.

Související obsah